|
|
|
LVS03404
Állítható moduláris sín, P rendszer, 400mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P
|
A sín típusa
|
Moduláris
Állítható
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NSA125...160 - vezérlés: kapcsoló
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSA125...160
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSA125...160
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
|
Szekrény névleges magassága
|
2000 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): INS100, közvetlen in 400 mm Szélesmező
4 modul(ok): INS125, közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): INS125, közvetlen in 400 mm Szélesmező
4 modul(ok): INS160, közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): INS160, közvetlen in 400 mm Szélesmező
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 400 mm Szélesmező
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 400 mm Szélesmező
3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 400 mm Szélesmező
4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): NG160 NA nincs földzárlat védelem , közvetlen in 400 mm Szélesmező
5 modul(ok): NSA125...160, közvetlen in 400 mm Szélesmező
|
9 mm-es osztások
|
20
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
325 mm
|
Mélység
|
325 mm
|
Nettó súly
|
0,76 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
36,000 cm
|
1. csomag súlya
|
769,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
15,880 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
43,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
75,500 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|