Schneider-Electric
 
LVS03567 picture- web-product-data-sheet
LVS03567
Mounting Plate, PrismaSeT P, for Fupact GS 400A, vertical, W650
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között INF400 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INF400 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INF400 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 9 modul(ok): INF400, közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 590 mm
Magasság 300 mm
Nettó súly 2,54 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF400 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 1 közvetlen 9 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF400 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 1 közvetlen 9 12,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 30 cm
1.csomag hossza 58 cm
1. csomag súlya 3,75 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 8,2 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 72 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 83 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre