Schneider-Electric
 
LVS03606 picture- web-product-data-sheet
LVS03606
Homloklap "P" NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 200 mm
Nettó súly 0,76 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 21,0 cm
1.csomag hossza 51,0 cm
1. csomag súlya 798,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 16,5 cm
2. csomag szélessége 22,2 cm
2. csomag hossza 52,4 cm
2. csomag súlya 8,29 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 102,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 310,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre