Schneider-Electric
 
LVS03618 picture- web-product-data-sheet
LVS03618
Homloklap NS250, vízszintes, kocsizható
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 5
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 250 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,04 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 26,500 cm
1.csomag hossza 51,500 cm
1. csomag súlya 1,050 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,000 cm
2. csomag szélessége 27,500 cm
2. csomag hossza 53,500 cm
2. csomag súlya 10,500 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 30
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 43,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre