Schneider-Electric
 
LVS03657 picture- web-product-data-sheet
LVS03657
Homloklap NS630, vízszintes, kocsizható
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 6
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 300 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,12 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 31,5 cm
1.csomag hossza 51,5 cm
1. csomag súlya 1,119 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,0 cm
2. csomag szélessége 32,0 cm
2. csomag hossza 53,0 cm
2. csomag súlya 11,484 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 45,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 114,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre