|
|
|
LVS03659
Homloklap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között INS320...630 forrásátváltó - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV320...630 forrásátváltó - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Forrásváltás: rögzített, 2 TL között NSX400...630 forrásátváltó nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS320...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS320...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV320...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV320...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
10
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
500 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
1,62 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS320...630 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS320...630 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV320...630 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV320...630 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező forrásváltás NSX400...630 forrásátváltó nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező forrásváltás NSX400...630 forrásátváltó nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 2 közvetlen 10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
51,5 cm
|
1.csomag hossza
|
51,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,685 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
11 cm
|
2. csomag szélessége
|
52,5 cm
|
2. csomag hossza
|
53 cm
|
2. csomag súlya
|
10,663 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
43 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
75,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|