Schneider-Electric
 
LVS03736 picture- web-product-data-sheet
LVS03736
Homloklap - kivágott - ISFL161
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 9 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFL160 függőleges beszerelés
Működési helyzet Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Hátsó csatlakozó
Függoleges modulok (50 mm) száma 11
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 550 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,18 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFL160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 9 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 11
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 51 cm
1.csomag hossza 56 cm
1. csomag súlya 1,186 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 16 cm
2. csomag szélessége 53,5 cm
2. csomag hossza 82 cm
2. csomag súlya 8,139 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 47 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 207 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre