Schneider-Electric
 
LVS04052 picture- web-product-data-sheet
LVS04052
Lépcsős gyűjtősín, 4P, 160A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Multidrive
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
IP védettségi fok IPxx B
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Profilozott fémlemez
Teli szerelőlap
Szerelési mód Vízszintes
Függőleges
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 750 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram 160 A
Névleges áramerősség 160 A -40 °C
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 10 kA esetén 1 s
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 30 kA
I²t gerjesztéskor 100000000 A².s
Közbenső keresztmetszet 15 x 5 mm
Csatlakozás típusa Tápfeszültség áramkör: hullámsaru50 mm²
Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel, 20 x 2 mm
Terjesztés: M8 rúdak (fázis) , 13 x 1…50 mm²
Magasság 235 mm
Szélesség 470 mm
Mélység 115 mm
Nettó súly 2,72 kg
Környezet
Szabványok IEC 61439-1, belső szekrény
IEC 61439-2, belső szekrény
Terméktanúsítványok AS/NZS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 25,5 cm
1.csomag hossza 55,0 cm
1. csomag súlya 2,658 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 92,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 91,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.