Schneider-Electric
 
LVS04107 picture- web-product-data-sheet
LVS04107
Powerclip kompakt sín 125A 3P hossz=750
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Összekötősín
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
IP védettségi fok IPxx B
Sín leírása Szigetelt rúd
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Szerelési irány Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram 125 A
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 8,5 kA (1 s)
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 20 kA
I²t gerjesztéskor 72250 kA².s
Engedélyezhető áram 125 A
Hosszúság 750 mm
Magasság 85 mm
Mélység 35 mm
Nettó súly 1,96 kg
Síncsatlakozás típusa M6 menetes furat
Csatlakozó perforációtávolság Csatlakozás 25 milliméterenként
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 11,6 cm
1.csomag hossza 91,2 cm
1. csomag súlya 1,963 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 21,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 35,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.