|
|
|
LVS04158
20 db lecsatlakozó csavar Powerclip-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkészlet
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Gyűjtősín
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező
Álló szekrény - szélesség 850 mm
Pack szekrény
|
ISO menet
|
M6
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Hosszúság
|
12 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
122,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,333 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|