Schneider-Electric
 
LVS04642 picture- web-product-data-sheet
LVS04642
Csatlakozó kieg. vízsz.-függőleges sín közé,>80mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőkészlet
Termék neve Linergy LGYE
Termékcsalád kompatibilitása Linergy Linergy LGYE összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Illesztés > 80 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Nettó súly 0,12 kg
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,8 cm
1. csomag szélessége 2,5 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 174,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,666 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre