Schneider-Electric
 
LVS08176 picture- web-product-data-sheet
LVS08176
Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 18M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Kábelcsatorna
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Fém szekrény
Indoor enclosure
Szekrény/mező leírás Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Készlet összeállítás Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Nélkül külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 18
Soronkénti modulszám 10
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Termékbizonyítvány AS/NZS
EAC
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Rövidzárlati áram 50 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-1
Villamos szigetelési osztály Class II.
Anyag Hőkezelt acél
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 305 mm
Magasság 930 mm
Mélység 205 mm
Nettó súly 8,68 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30 előlappal
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IK védelmi fokozat IK07 előlappal
IK08 with transparent door
IK10 műanyag szálas optikai kábellel
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 35,5 cm
1.csomag hossza 99,5 cm
1. csomag súlya 9,19 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 94,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 159,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre