Schneider-Electric
 
LVS08322 picture- web-product-data-sheet
LVS08322
Tömör ajtó G szekrény IP55 7M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 180°
Függoleges modulok (50 mm) száma 7
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 450 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 26 mm
Nettó súly 8,18 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 44,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 7,937 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 139,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre