|
|
|
LVS08484
IP55 kábelbevezető lemez, W=400mm, D=400mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P harangalátét
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Sima
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
400 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Nettó súly
|
2,28 kg
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
38,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,212 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
43,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
118,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|