Schneider-Electric
 
LVS08702 picture- web-product-data-sheet
LVS08702
Szintező egység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Szintező lábak
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Nettó súly 0,76 kg
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Természetes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 763,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,395 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre