Schneider-Electric
 
LVS08898 picture- web-product-data-sheet
LVS08898
FL21 kábelbevezető membrán 39xd7-26mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PrismaSeT G
Termékcsalád PrismaSeT
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Tömítőlemez készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék kompatibilitása IP55 szekrény
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Fali szekrény - szélesség 600 mm
Tömbszelence lemez típus Biztonsági szelepek
Szerelési hely Alul
Felső
Anyag Vas
Kábelbemenet száma 3 átmérő: 14…26 mm
4 átmérő: 10…20 mm
32 átmérő: 7…16 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Mélység 180 mm
Nettó súly 0,36 kg
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IP védettségi fok IP55
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 16,100 cm
1.csomag hossza 25,000 cm
1. csomag súlya 352,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 35,000 cm
2. csomag szélessége 34,000 cm
2. csomag hossza 68,500 cm
2. csomag súlya 16,373 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 85,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 103,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre