|
|
|
LX1D2E7
TeSys D - contactor coil - LX1D2 - 48 V AC 50/60 Hz for 9 to 18 A contactor
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1D4
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
25 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
1 H
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D18
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
70 VA 50/60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8 VA 50/60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
6,9 cm
|
1. csomag súlya
|
78 g
|
|
|