|
|
|
LX1D4E7
coil LX1-D - 48 V AC 50/60Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1D6
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D25...D32
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys megszakító kontaktor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
3,7 cm
|
1. csomag súlya
|
102 g
|
|
|