Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX1D6D5 |
Schneider-Electric
 
LX1D6D5 picture- web-product-data-sheet
LX1D6D5
Tekercs D40..95-höz 42VAC 50Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX1D8
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség 42 V AC 50 Hz
Átlagos ellenállás 4,4 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 0,27 H
Termék kompatibilitása LC1D80
LC1D95
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W -50/60 Hz
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Nettó súly 0,28 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 12,6 cm
1. csomag súlya 325 g
Garancia
Garancia 18 months