Schneider-Electric
 
LX1D6D7 picture- web-product-data-sheet
LX1D6D7
Tekercs LC1D40-D95-höz 42V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX1D8
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 42 V AC 50/60 Hz
Átlagos ellenállás 3,5 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 0,28 H
Termék kompatibilitása LC1D95
LC1D80
Mechanikai tartósság 4 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W -50/60 Hz
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Nettó súly 0,28 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Garancia
Garancia 18 months