|
|
|
LX1FF110
tekercs LX1-F - TeSys F - 110...115 V AC 50Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 25, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1FG
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F115
LC1F150
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...115 V AC 50 Hz
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,86 H
|
Átlagos ellenállás
|
6,38 Ohm -20 °C
|
Üzemidő
|
23...35 ms zárul
5...15 ms nyitás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
12…16 W -50 Hz
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,43 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
16,2 cm
|
1. csomag súlya
|
513 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|