|
|
|
LX1FF380
tekercs LX1-F - TeSys F - 380...400 V AC 50 Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 25, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1FG
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F150
LC1F115
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
380...400 V AC 50 Hz
460...480 V AC 60 Hz
|
Zárt áramkör induktanciája
|
10,3 H
|
Átlagos ellenállás
|
86,9 Ohm -20 °C
|
Üzemidő
|
23...35 ms zárul
5...15 ms nyitás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
12…16 W -50/60 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,43 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
465 g