|
|
|
LX1FG024
tekercs LX1-F - TeSys F - 24 V AC 50Hz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2028
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1FH
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F225
LC1F185
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50 Hz
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,03 H
|
Átlagos ellenállás
|
0,18 Ohm -20 °C
|
Üzemidő
|
20...35 ms zárul
7...15 ms nyitás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
805 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
18…24 W -50 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,55 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
532,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
10,289 kg