|
|
|
LX1FJ048
Tekercs LC1F400-hoz 48VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1FK
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F400
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -40...60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 40...60 Hz
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,18 H
|
Átlagos ellenállás
|
1,6 Ohm belső -20 °C
29,5 Ohm tartás -20 °C
|
Üzemidő
|
100...170 ms nyitás
40...75 ms zárul
40...80 ms zárul
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
1075 VA 40...60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
15 VA 40...60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
14 W -40...60 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,3 cm
|
1.csomag hossza
|
20,2 cm
|
1. csomag súlya
|
1,202 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,659 kg