Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX1FK127 |
Schneider-Electric
 
LX1FK127 picture- web-product-data-sheet
LX1FK127
tekercs LX1-F - TeSys F - 120...127 V AC 40/400Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX1FL
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
Termék kompatibilitása LC1F500
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Vezérlőkör feszültség 120...127 V AC 40...60 Hz
Zárt áramkör induktanciája 1,5 H
Átlagos ellenállás 11,5 Ohm belső -20 °C
315 Ohm tartás -20 °C
Üzemidő 100...170 ms nyitás
40...75 ms zárul
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 1100 VA 40...60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 18 VA 40...60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 18 W -40...60 Hz
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 1,15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,800 cm
1. csomag szélessége 14,800 cm
1.csomag hossza 19,800 cm
1. csomag súlya 1,239 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,854 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 70,832 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months