|
|
|
LX1FK220
Tekercs LC1-F500 mágneskapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1FL
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F500
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -40...60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...230 V AC 40...60 Hz
|
Zárt áramkör induktanciája
|
4,55 H
|
Átlagos ellenállás
|
35,5 Ohm belső -20 °C
915 Ohm tartás -20 °C
|
Üzemidő
|
100...170 ms nyitás
40...75 ms zárul
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
1100 VA 40...60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
18 VA 40...60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
18 W -40...60 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
1,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,300 cm
|
1. csomag súlya
|
1,235 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,838 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
76,556 kg