Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX1FL127 |
Schneider-Electric
 
LX1FL127 picture- web-product-data-sheet
LX1FL127
Tekercs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX1FX
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
Termék kompatibilitása LC1F630
LC1F1250
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Vezérlőkör feszültség 127 V AC 40...60 Hz
Zárt áramkör induktanciája 1,05 H
Átlagos ellenállás 8,1 Ohm belső -20 °C
205 Ohm tartás -20 °C
Üzemidő 100...200 ms nyitás
40...80 ms zárul
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <55 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 1650 VA 40...60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 22 VA 40...60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 20 W -40...60 Hz
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 1,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 11,8 cm
1.csomag hossza 22,5 cm
1. csomag súlya 1,464 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months