|
|
|
LX1G4REHEN
Control module LX1G for TeSys Giga contactor LC1G265-330, 48…130V AC/DC, 4 pole, standard version
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX2FJ
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys G LX2FJ védőrelé tekercs
|
Termék kompatibilitása
|
LC1G265...330
|
Vezérlőkör feszültség
|
48...130 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
|
Üzemidő
|
20...35 ms nyitás
40...55 ms zárul
|
Mechanikai tartósság
|
5 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
600 cikl/perc - <60 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített kétirányú csúcs korálátozó
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,8...1,1 Uc 60 °C)
Kidobás: 0...0.45 Uc 60 °C)
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: Quick 1 kábel 0,2…2,5 mm² tömör sodrott kábelvég nélkül AWG 26...AWG 14
Vezérlő áramkör: Quick 1 kábel 0,25…2,5 mm² rugalmas kábelvéggel, perem nélkül AWG 24...AWG 16
Vezérlő áramkör: Quick 2 kábel 0,5…1,0 mm² Merev szálú kábelvéggel, perem nélkül AWG 20...AWG 6
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
965 VA -120 V AC, 60 Hz
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
695,0 W DC
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
16 VA -120 V AC, 60 Hz
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
4,5 W esetén DC hálózat
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kibocsátási szabványok lakossági, kereskedelmi és fényipari környezetekben B kritérium conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Harmonikus áram kibocsátási limit - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to SEMI F47
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
-40…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
|
Magasság
|
167,0 mm
|
Szélesség
|
185,0 mm
|
Mélység
|
93,0 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,1 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|