|
|
|
LX1LD0249
Integrál 63 fázisátalakító 24VDC 300W
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tekercs
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys Integral megszakító kontaktor interfész modul
|
Termék kompatibilitása
|
LD.LD...BD
|
Készülék rövid neve
|
LX1
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
0,323 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,071 H
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc (at <55 °C)
Kidobás: 0,25...0,7 Uc (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
350…400 VA 50 Hz cos phi 0,55
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
20…30 VA 50 Hz cos phi 0,28
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
344 g
|
Garancia
|
|