Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX4D4BD |
Schneider-Electric
 
LX4D4BD picture- web-product-data-sheet
LX4D4BD
Tekercs LP1D25,...32-höz, 24V DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX4D7
Vezérlőkör feszültség 24 V DC
Termék kompatibilitása LC1D25...D32
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása TeSys megszakító kontaktor
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 333 g