Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX4D6ED |
Schneider-Electric
 
LX4D6ED picture- web-product-data-sheet
LX4D6ED
Tekercs LP1D40-50-60-hoz 48VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys D LP1K megszakító kontaktor
Vezérlőáramkör típusa DC
Tekercstípus DC standard
[Uc] control circuit voltage 48 V DC
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc (at <55 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 22 W
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 470 g
Garancia
Garancia 18 months