Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX4D8FD |
Schneider-Electric
 
LX4D8FD picture- web-product-data-sheet
LX4D8FD
Tekercs LC1D115 és 150-hez 110V/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX4F8
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérlőkör feszültség 110 V DC
Átlagos ellenállás 4377 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 109,69 H
Termék kompatibilitása LC1D150
LC1D115
Mechanikai tartósság 8 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,75...1,2 Uc (at <55 °C)
Kidobás: 0,15...0,4 Uc (at <55 °C)
Időállandó 25 ms
Bekapcsolási túláram W-ben 270…365 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 2,4…5,1 W -20 °C
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 17 cm
1. csomag súlya 300 g
Garancia
Garancia 18 months