|
|
|
LX4F8FW
Tekercs mágneskapcsolóhoz 110V/120V
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2028
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX4FF
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F800
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC alacsony fogyasztás
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...120 V DC
|
Üzemidő
|
40...50 ms nyitás
60...80 ms zárul
|
Mechanikai tartósság
|
5 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
600 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,3...0,5 Uc 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
1900 W 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
12 W -20 °C
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
1,65 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,67 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,46 cm
|
1.csomag hossza
|
23,88 cm
|
1. csomag súlya
|
1,47 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,144 kg