Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LX4FF048 |
Schneider-Electric
 
LX4FF048 picture- web-product-data-sheet
LX4FF048
Tekercs DC LC1F115,150 mágneskapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX4FG
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
Termék kompatibilitása LC1F150
LC1F115
Vezérlő áramkör típus DC alacsony fogyasztás
Vezérlőkör feszültség 48 V DC
Zárt áramkör induktanciája 42,7 H
Átlagos ellenállás 4,52 Ohm belső -20 °C
715 Ohm tartás -20 °C
Üzemidő 30...40 ms zárul
30...50 ms nyitás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
Bekapcsolási túláram W-ben 560 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 4,5 W -20 °C
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 0,43 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 500,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,713 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months