|
|
|
LX4FF090
Tekercs mágneskapcsolóhoz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2028
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX4FG
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F150
LC1F115
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC széles tartomány
|
Vezérlőkör feszültség
|
110 V DC
|
Zárt áramkör induktanciája
|
121 H
|
Átlagos ellenállás
|
13,2 Ohm belső -20 °C
1970 Ohm tartás -20 °C
|
Üzemidő
|
30...40 ms zárul
30...50 ms nyitás
|
Mechanikai tartósság
|
1 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
60 cikl/óra - <70 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,7...1,25 Uc 70 °C)
Kidobás: 0.2...0.45 Uc 70 °C)
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
560 W 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
4,5 W -20 °C
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-55…70 °C
|
Nettó súly
|
0,43 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,6 cm
|
1. csomag súlya
|
508,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,625 kg