|
|
|
LX9FG048
Tekercs DC LC1F185.225 mágneskapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fordulatszám szabályozó
|
Készülék rövid neve
|
LX9FH
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F225
LC1F185
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -40...60 Hz alacsony fogyasztás
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 40...60 Hz
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,23 H
|
Átlagos ellenállás
|
2,2 Ohm belső -20 °C
60 Ohm tartás -20 °C
|
Üzemidő
|
130 ms nyitás
35 ms zárul
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0.2...0.55 Uc 55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
950…1180 VA 40...60 Hz (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8,9…10,9 VA 40...60 Hz (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
8…9,8 W
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,55 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
605,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,903 kg