Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LXD3G7 |
Schneider-Electric
 
LXD3G7 picture- web-product-data-sheet
LXD3G7
D40A-D65A működtető tekercs 120 VCA 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LXD3
Vezérlő áramkör típus AC -60 Hz
Vezérlőkör feszültség 120 V AC 60 Hz
Átlagos ellenállás 37,63 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 2,07 H
Termék kompatibilitása LC1D40A...D80A
LC2D40A...D80A
LC1DT60A...DT80A
Mechanikai tartósság 6 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 4…5 W -60 Hz
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Nettó súly 0,07 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,8 cm
1. csomag szélessége 5,8 cm
1.csomag hossza 9,8 cm
1. csomag súlya 160,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,145 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months