|
|
|
LXM28AU01M3X
Lexium 28 szervohajtás, 100 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x CANopen/CANmotion
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 32
|
Készülék rövid neve
|
LXM28A
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgás szervóhajtás vezérlés
|
Meghajtó formátuma
|
Compact housing
|
Fázis áram
|
1,2 A, THDI 239,2 % -220 V, egyfázisú
1,2 A, THDI 212,7 % -220 V, három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
Egyfázisú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...480 V (- 10...20 %) esetén három fázis
200...480 V (- 20...20 %) esetén egyfázisú
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
200…255 V három fázis
170…255 V egyfázisú
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
EMC szűrő
|
EMC szűrő nélkül
|
Folyamatos kimeneti áram
|
0,9 A -16 kHz
|
3 másodperces kimeneti áram csúcs
|
2,7 A -220 V
|
Folyamatos energiaellátás
|
100 W -220 V
|
Névleges teljesítmény
|
0,1 kW -220 V 16 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
16 kHz
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Maximális szivárgóáram
|
1,3 mA
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Elektromos szigetelés
|
Energiaellátás és vezérlés között
|
Kábeltípus
|
Shielded motor cable 0…55 °C) réz
|
Villamos csatlakozás
|
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (L1-L2)
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (R, S, T)
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (U, V, W, PE)
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (PA/+, PBe)
|
Diszkrét bemeneti szám
|
8 programozható (CN1)
1 pulse train input (PTI) (CN1)
2 fast capture (CN1)
1 safety function STO (CN9)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC esetén logika
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív vagy negatív (CN1)
|
Diszkrét kimeneti szám
|
5 logika kimenet (CN1) -12...24 V DC
1 pulse train output (PTO) (CN1)
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
12...24 V DC
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív vagy negatív (CN1)
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Abszolút pontossági hiba
|
0.1 %
|
Analóg bemenet típusa
|
V_REF feszültség - analóg bemenet: - 10...10 V, impedancia: 10 kOhm, felbontás: 14 bit
T_REF feszültség - analóg bemenet
|
Vezérlőjel típusa
|
Szervomotor kódoló visszacsatolás CN2
|
Védelem típusa
|
Rövidre zárt kimenőjelek ellen: bemenő hajtótengely
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre): kimenetek jel
Túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor): motor
Túlfeszültség: motor
Feszültséghiány (L-L or L-N): motor
Túlmelegedés elleni védelem: motor
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem: motor
Megszaladás (2 beállított pont): motor
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
|
Biztonsági szint
|
SIL 2 megfelel IEC 61800-5-2: 2008
SIL 2 megfelel IEC 61508-2: 2010
PL d/category 3 megfelel ISO 13849-1 4. kategória: 2009
SIL 2 megfelel ISO 13849-1 4. kategória: 2010
SIL 2 megfelel IEC 60204-2: 2006/A2
SIL 2 megfelel IEC 60204-2: 2009/A11
SIL 2 megfelel IEC 60204-2: 2011
SIL 2 megfelel IEC 62080: 2012
|
Kommunikációs interfész
|
CANopen, Interbus csatlakozás
CANmotion, Interbus csatlakozás
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (CN4) esetén CANopen, CANmotion
|
Hozzáférési módszer
|
Slave
|
Átviteli ráta
|
250 kbit/s buszhosszúság esetén 100…250 m esetén CANopen, CANmotion
500 kbit/s buszhosszúság esetén 4…100 m esetén CANopen, CANmotion
1 Mbit/s buszhosszúság esetén 4 m esetén CANopen, CANmotion
|
Címek száma
|
1…127 esetén CANopen, CANmotion
|
Fizikai interfész
|
RS485 esetén Modbus soros csatlakozás
|
LED állapota
|
1 LED (piros) charge
1 LED (zöld) RUN
1 LED (piros) hibaállapot (ERR)
|
Jelzőfunkció
|
Beállítási pont értéke five 7-segment display units
|
Jelölés
|
CSA
CULus
CE
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BCPM (40 mm, 2 motorterek) -100 W
|
Szélesség
|
55 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Mélység
|
146 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Kimeneti áram 3s csúcs 2
|
2,7 A -220 V
|
Kimeneti áram 3s csúcs 3
|
2,7 A -220 V
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Végvezetett HF zavarok - test level: 3A szint C4 kategória conforming to IEC 61800-3 C1. kategória
|
Szabványok
|
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA-Ex
cULus 508
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Rezgési ellenállás
|
3M4 amplitúdó = 3 mm (f = 9…200 Hz) megfelel IEC 60721-3-3
|
Ütésállóság
|
10 gn, type I megfelel IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…65 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000...2000 m 1 % 100 méterenként
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
23 cm
|
1.csomag hossza
|
23,7 cm
|
1. csomag súlya
|
1,26 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
29,9 cm
|
2. csomag hossza
|
39,8 cm
|
2. csomag súlya
|
6,89 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
60 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
55,12 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
444
|
|
|