Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LXM28AUA5M3X |
Schneider-Electric
 
LXM28AUA5M3X picture- web-product-data-sheet
LXM28AUA5M3X
Lexium 28 szervohajtás, 5000 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x CANopen/CANmotion
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 32
Készülék rövid neve LXM28A
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás vezérlés
Meghajtó formátuma Compact housing
Fázis áram 0,8 A, THDI 262,8 % -220 V, egyfázisú
0,8 A, THDI 227 % -220 V, három fázis
Kiegészítő jellemzők
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
Három fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 200...480 V (- 10...20 %) esetén három fázis
200...480 V (- 20...20 %) esetén egyfázisú
Betáplálási feszültség korlátok 200…255 V három fázis
170…255 V egyfázisú
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
EMC szűrő EMC szűrő nélkül
Folyamatos kimeneti áram 0,64 A -16 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 2 A -220 V
Folyamatos energiaellátás 50 W -220 V
Névleges teljesítmény 0,05 kW -220 V 16 kHz
Kapcsolási frekvencia 16 kHz
Túlfeszültség kategória III
Maximális szivárgóáram 1,3 mA
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Elektromos szigetelés Energiaellátás és vezérlés között
Kábeltípus Shielded motor cable 0…55 °C) réz
Villamos csatlakozás Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (L1-L2)
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (R, S, T)
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (U, V, W, PE)
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 0.82 mm², AWG 18...AWG 3 (PA/+, PBe)
Diszkrét bemeneti szám 8 programozható (CN1)
1 pulse train input (PTI) (CN1)
2 fast capture (CN1)
1 safety function STO (CN9)
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC esetén logika
Diszkrét bemeneti logika Pozitív vagy negatív (CN1)
Diszkrét kimeneti szám 5 logika kimenet (CN1) -12...24 V DC
1 pulse train output (PTO) (CN1)
Diszkrét kimeneti feszültség 12...24 V DC
Diszkrét kimeneti logika Pozitív vagy negatív (CN1)
Analóg bemenetek száma 2
Abszolút pontossági hiba 0.1 %
Analóg bemenet típusa V_REF feszültség - analóg bemenet: - 10...10 V, impedancia: 10 kOhm, felbontás: 14 bit
T_REF feszültség - analóg bemenet
Vezérlőjel típusa Szervomotor kódoló visszacsatolás CN2
Védelem típusa Rövidre zárt kimenőjelek ellen: bemenő hajtótengely
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre): kimenetek jel
Túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor): motor
Túlfeszültség: motor
Feszültséghiány (L-L or L-N): motor
Túlmelegedés elleni védelem: motor
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem: motor
Megszaladás (2 beállított pont): motor
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
Biztonsági szint SIL 2 megfelel IEC 61800-5-2: 2008
SIL 2 megfelel IEC 61508-2: 2010
PL d/category 3 megfelel ISO 13849-1 4. kategória: 2009
SIL 2 megfelel ISO 13849-1 4. kategória: 2010
SIL 2 megfelel IEC 60204-2: 2006/A2
SIL 2 megfelel IEC 60204-2: 2009/A11
SIL 2 megfelel IEC 60204-2: 2011
SIL 2 megfelel IEC 62080: 2012
Kommunikációs interfész CANopen, Interbus csatlakozás
CANmotion, Interbus csatlakozás
Csatlakozó típusa RJ45 (CN4) esetén CANopen, CANmotion
Hozzáférési módszer Slave
Átviteli ráta 250 kbit/s buszhosszúság esetén 100…250 m esetén CANopen, CANmotion
500 kbit/s buszhosszúság esetén 4…100 m esetén CANopen, CANmotion
1 Mbit/s buszhosszúság esetén 4 m esetén CANopen, CANmotion
Címek száma 1…127 esetén CANopen, CANmotion
Fizikai interfész RS485 esetén Modbus soros csatlakozás
LED állapota 1 LED (piros) charge
1 LED (zöld) RUN
1 LED (piros) hibaállapot (ERR)
Jelzőfunkció Beállítási pont értéke five 7-segment display units
Jelölés CE
CSA
CULus
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Működési helyzet Függőleges
Termékkompatibilitás Szervomotor BCPM (40 mm, 1 motorterek) -50 W
Szélesség 55 mm
Magasság 150 mm
Mélység 146 mm
Nettó súly 1 kg
Kimeneti áram 3s csúcs 2 2 A -220 V
Kimeneti áram 3s csúcs 3 2 A -220 V
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Végvezetett HF zavarok - test level: 3A szint C4 kategória conforming to IEC 61800-3 C1. kategória
Szabványok IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Terméktanúsítványok CSA-Ex
CE
cULus 508
IP védettségi szint IP20
Rezgési ellenállás 3M4 amplitúdó = 3 mm (f = 9…200 Hz) megfelel IEC 60721-3-3
Ütésállóság 10 gn, type I megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…65 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000...2000 m 1 % 100 méterenként
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 23 cm
1.csomag hossza 23,7 cm
1. csomag súlya 1,26 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,043 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 60 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 55,12 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 253