Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LXM32AD18N4 |
Schneider-Electric
 
LXM32AD18N4 picture- web-product-data-sheet
LXM32AD18N4
Lexium 32 szervohajtás, 1800 W, 3f, 480 VAC, Modbus, CANopen/CANmotion
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 32
Készülék rövid neve LXM32C
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás vezérlés
Meghajtó formátuma Könyv
Fázisok hálózatszáma Három fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 200...240 V -15...20 %
380...480 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 170…264 V
323…528 V
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 6 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 18 A -208 V esetén 5 s
18 A -48 V esetén 5 s
Maximum continuous power 1700 W -208 V
3300 W -400 V
3300 W -48 V
Névleges teljesítmény 1,2 kW -208 V 8 kHz
1,8 kW -400 V 8 kHz
1,8 kW -48 V 8 kHz
Fázis áram 6 A, THDI 78 % -208 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 1 mH
6,9 A, THDI 90 % -400 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 1 mH
6 A, THDI 98 % -480 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 1 mH
6,2 A, THDI 140 % -208 V, vonali fojtótekercs nélkül
5,2 A, THDI 161 % -400 V, vonali fojtótekercs nélkül
4,5 A, THDI 165 % -480 V, vonali fojtótekercs nélkül
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Túlfeszültség kategória III
Maximális szivárgóáram 30 mA
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Elektromos szigetelés Energiaellátás és vezérlés között
Kábeltípus Egypászmás IEC kábel 50 °C) réz 90 °C XLPE/EPR
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 3 x 0.11 mm², AWG 12...AWG10 (CN8)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 5 x 2,5...5 x 4 mm², AWG 10...AWG 18 (CN1)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 5 x 2,5...5 x 4 mm², AWG 10...AWG 18 (CN10)
Meghúzási nyomaték CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
Diszkrét bemeneti szám 1 felvétel hagyományos bemenet(ek)
2 biztonság hagyományos bemenet(ek)
4 logika hagyományos bemenet(ek)
Diszkrét bemenet típusa Felvétel (CAP
Logika (DI
Biztonság (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
Mintavételi időtartam DI: 0,25 ms diszkrét
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC esetén felvétel
24 V DC esetén logika
24 V DC esetén biztonság
Diszkrét bemeneti logika Pozitív (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Pozitív (DI) 0 állapotnál: > 19 V 1 állapotnál: < 9 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Pozitív vagy negatív (DI) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Válaszidő <= 5 ms STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet(ek) (DO)24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség <= 30 V DC
Diszkrét kimeneti logika Pozitív vagy negatív (DO) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Érintkező feszültségugrás ideje <= 1 ms esetén STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
2 µs esetén CAP
0.25 µs...1.5 ms esetén DI
Fékezési áram 50 mA
Válaszidő a kimeneten 250 µs (DO) esetén diszkrét kimenet(ek)
Vezérlőjel típusa Szervomotor kódoló visszacsatolás
Védelem típusa Rövidre zárt kimenőjelek ellen: bemenő hajtótengely
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre): kimenetek jel
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
Biztonsági szint SIL 3 megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Kommunikációs interfész CANmotion, Interbus csatlakozás
CANopen, Interbus csatlakozás
Modbus, Interbus csatlakozás
Csatlakozó típusa RJ45 (címkén CN4 vagy CN5) esetén CANmotion busz vagy CANopen
RJ45 (címkén CN4 vagy CN5) esetén CANopen, CANmotion
RJ45 (címkén CN7) esetén Modbus 32-bites bővítmények
Hozzáférési módszer Slave
Commissioning port 2-vezetékes RS485 multidrop esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 1 Mbps buszhosszúság esetén 4 m esetén CANopen, CANmotion
125 kbps buszhosszúság esetén 500 m esetén CANopen, CANmotion
250 kbps buszhosszúság esetén 250 m esetén CANopen, CANmotion
50 kbps buszhosszúság esetén 1000 m esetén CANopen, CANmotion
500 kbps buszhosszúság esetén 100 m esetén CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps buszhosszúság esetén 40 m esetén Modbus 32-bites bővítmények
Címek száma 1…127 esetén CANopen, CANmotion
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Kommunikációs szolgáltatás 1 vevő SDO esetén CANmotion busz vagy CANopen
1 adó SDO esetén CANmotion busz vagy CANopen
2 PDO, DSP 402 szerinti esetén CANmotion busz vagy CANopen
2 SDO vevő esetén CANopen, CANmotion
2 SDO adó esetén CANopen, CANmotion
4 konfigurálható leképezésű PDO esetén CANopen, CANmotion
CANopen eszköz élhajtás és mozgásvezérlés esetén CANopen, CANmotion
Hibák kijelzése az integrált display terminálon esetén Modbus 32-bites bővítmények
Veszélyhelyzet esetén CANopen, CANmotion
Esemény-vezérelt, idő-vezérelt, távolról kért, szink (cikl.), szink (acikl.) esetén CANopen, CANmotion
Csomópont védelem, életjel esetén CANopen, CANmotion
Helyzetszabályozó mód esetén CANmotion busz vagy CANopen
Helyzetszabályozás, sebességprofil, nyomatékprofil, és alapállásba vivő mód esetén CANopen, CANmotion
Szinkronizálás esetén CANmotion busz vagy CANopen
LED állapota 1 LED (piros) szervohajtás feszültség
1 LED hibaállapot (ERR)
1 LED RUN
Jelzőfunkció Hibák kijelzése 7 szegmens
Jelölés CE
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Termékkompatibilitás Szervomotor BMH (100 mm, 1 motorterek)
Szervomotor BMH (70 mm, 3 motorterek)
Szervomotor BSH (70 mm, 3 motorterek)
Szervomotor BSH (100 mm, 1 motorterek)
Szervomotor BMH (100 mm, 2 motorterek)
Szervomotor BSH (100 mm, 2 motorterek)
Szélesség 48 mm
Magasság 270 mm
Mélység 237 mm
Nettó súly 2 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás, A osztály 2 csoport megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett kibocsátás, B osztályú megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett kibocsátás, 2. környezet C3 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Vezetett kibocsátás, C3 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Vezetett kibocsátás, 1. környezet C1 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Túlfeszültség, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
EMC védelem, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás, B osztályú megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás, C4 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Szabványok EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
UL-Aex
CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60028-2-6
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Környezeti jellemző 3C1 osztályok conforming to IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 3K3 osztály (5 – 85%) kondenzáció nélkül megfelel IEC 60721-3-3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C megfelel UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Hűtés típusa Integrált ventilátor
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000...3000 m feltételekkel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 27,500 cm
1.csomag hossza 33,000 cm
1. csomag súlya 2,423 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,971 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 80,972 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2942
Garancia
Garancia 18 months