|
|
|
LXM32CD30N4
Lexium 32 szervohajtás, 3000 W, 3f, 480 VAC, Modbus, +/-10V, impulzus vezérlés
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 32
|
Készülék rövid neve
|
LXM32C
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgás szervóhajtás vezérlés
|
Meghajtó formátuma
|
Könyv
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...240 V -15...20 %
380...480 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
170…264 V
323…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Folyamatos kimeneti áram
|
10 A -8 kHz
|
3 másodperces kimeneti áram csúcs
|
30 A -208 V esetén 5 s
30 A -48 V esetén 5 s
|
Maximum continuous power
|
2800 W -208 V
5600 W -400 V
5600 W -48 V
|
Névleges teljesítmény
|
2 kW -208 V 8 kHz
3 kW -400 V 8 kHz
3 kW -48 V 8 kHz
|
Fázis áram
|
9,2 A, THDI 59 % -208 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 1 mH
11,1 A, THDI 77 % -400 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 1 mH
9,6 A, THDI 85 % -480 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 1 mH
9,8 A, THDI 128 % -208 V, vonali fojtótekercs nélkül
8,3 A, THDI 148 % -400 V, vonali fojtótekercs nélkül
7 A, THDI 152 % -480 V, vonali fojtótekercs nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Maximális szivárgóáram
|
30 mA
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Elektromos szigetelés
|
Energiaellátás és vezérlés között
|
Kábeltípus
|
Egypászmás IEC kábel 50 °C) réz 90 °C XLPE/EPR
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 3 x 0.11 mm², AWG 12...AWG10 (CN8)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 5 x 2,5...5 x 4 mm², AWG 10...AWG 18 (CN1)
Sorkapocs, szorító kapacitás: 5 x 2,5...5 x 4 mm², AWG 10...AWG 18 (CN10)
|
Meghúzási nyomaték
|
CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
|
Diszkrét bemeneti szám
|
2 biztonság hagyományos bemenet(ek)
6 logika hagyományos bemenet(ek)
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Logika (DI
Biztonság (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
|
Mintavételi időtartam
|
ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2-: 0,25 ms analóg
DI: 0,25 ms diszkrét
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC esetén logika
24 V DC esetén biztonság
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Pozitív (DI) 0 állapotnál: > 19 V 1 állapotnál: < 9 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Pozitív vagy negatív (DI) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
|
Válaszidő
|
<= 5 ms STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
|
Diszkrét kimeneti szám
|
5
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Logika kimenet(ek) (DO)24 V DC
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
<= 30 V DC
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív vagy negatív (DO) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Érintkező feszültségugrás ideje
|
<= 1 ms esetén STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
0.25 µs...1.5 ms esetén DI
|
Fékezési áram
|
50 mA
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Válaszidő a kimeneten
|
250 µs (DO) esetén diszkrét kimenet(ek)
|
Abszolút pontossági hiba
|
< +/- 0,5%
|
Linearitási hiba
|
< +/- 0,1%
|
Analóg bemenet típusa
|
ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- analóg bemenet: differenciál +/- 10 V, impedancia: >= 20 Ohm, felbontás: 14 bit
|
Vezérlőjel típusa
|
Szervomotor kódoló visszacsatolás
Impulzussorozat kimenet (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Impulzus/irány (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V kapocs (nyitott kollektor) <10 kHz <1 m
Impulzus/irány (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V kapocs (push-pull) <200 kHz <10 m
Impulzus/irány (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
|
Védelem típusa
|
Rövidre zárt kimenőjelek ellen: bemenő hajtótengely
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre): kimenetek jel
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória
|
Kommunikációs interfész
|
Modbus, Interbus csatlakozás
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (címkén CN7) esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Commissioning port
|
2-vezetékes RS485 multidrop esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
9600, 19200, 38400 bps buszhosszúság esetén 40 m esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
LED állapota
|
1 LED (piros) szervohajtás feszültség
|
Jelzőfunkció
|
Hibák kijelzése 7 szegmens
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BMH (100 mm, 3 motorterek)
Szervomotor BMH (140 mm, 1 motorterek)
Szervomotor BSH (100 mm, 3 motorterek)
Szervomotor BSH (100 mm, 4 motorterek)
Szervomotor BSH (140 mm, 1 motorterek)
|
Szélesség
|
68 mm
|
Magasság
|
270 mm
|
Mélység
|
237 mm
|
Nettó súly
|
2,6 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett kibocsátás, A osztály 2 csoport megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett kibocsátás, B osztályú megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett kibocsátás, 2. környezet C3 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Vezetett kibocsátás, C3 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Vezetett kibocsátás, 1. környezet C1 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Túlfeszültség, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
EMC védelem, 4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás, B osztályú megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás, C4 kategória megfelel EN/IEC 61800-3
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
TÜV-NURTL
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60028-2-6
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
Környezeti jellemző
|
3C1 osztályok conforming to IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
3K3 osztály (5 – 85%) kondenzáció nélkül megfelel IEC 60721-3-3
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C megfelel UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Hűtés típusa
|
Integrált ventilátor
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
> 1000...3000 m feltételekkel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,5 cm
|
1.csomag hossza
|
33 cm
|
1. csomag súlya
|
3,21 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,133 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
65,564 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
4967
|
Garancia
|
|