Schneider-Electric
 
LZ2H6X53BD picture- web-product-data-sheet
LZ2H6X53BD
TeSys H kompakt forgásirányváltó motorvezérlő 3kW 24VDC, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys Hybrid
Készülék rövid neve LZ7H
Termék vagy alkatrész típusa R/TV modul
Motorindító típusa Direkt indítás
Pólusok megnevezése 3P
[Ue] névleges üzemi feszültség 500 V AC
Le névleges üzemi áram 6,5 A -500 V AC-53B
9 A -500 V AC-6B
5 A -500 V AC-53B egymás melletti szerelés
7 A -500 V AC-6B egymás melletti szerelés
Termikus védelem beállítási tartomány 1,5…9 A
Motorteljesítmény kW 1,5 kW -230...240 V AC 0,65
1,5 kW -230 V AC 0,65
2,2 kW -3 V AC 0,65
3 kW -400 V AC 0,65
3 kW -415 V AC 0,65
3 kW -440 V AC 0,65
3 kW -500 V AC 0,65
Motorteljesítmény LE 1 LE -204...288 V AC
1,5 LE -230 V AC
3 LE -460 V AC
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Túlterhelés kapcsolási osztály 10A osztály megfelel IEC 60947-4-3
Kiegészítő jellemzők
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 C/O hibaállapot (ERR)
Vezérlőkör feszültség korlátok 19.2...30 V DC
Áramfelvétel <= 40 mA -24 V DC elkülönítetlen
Visszaállítás Kézikönyv
Automatikus reset
Elektromos alaphelyzetbe hozás
Electrical durability 30 Mciklus
Üzemelési ráta 120 cikl/perc AC-6B 50 %
6 cikl/perc AC-53B 50 %
Szerelési mód Rugós
Rögzítés DIN sín
Csatlakozás típusa Rugós csatlakozás 1 kábel 0,2…2,5 mm² - kábel merevsége: merev
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,25…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,2…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
Tanúsítványok CULus
CE
Szabványok UL 60947-4-1
IEC 60947-4-3
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Szennyezettségi fok 2
Szélesség 22,5 mm
Magasság 99 mm
Mélység 114,5 mm
Nettó súly 212 g
Környezet
IP védettségi szint IP20
Védőkezelés TC/TH
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…30 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
30…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 11,700 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 254,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,738 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.