|
|
|
LZ8H2X43FU
TeSys H Safety STO kompakt forgásirányváltó motorvezérlő 0,75kW 110-230VAC,rugós
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys Hybrid
|
Készülék rövid neve
|
LZ8H
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
R/TV modul
|
Motorindító típusa
|
Direkt indítás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
500 V AC
|
Le névleges üzemi áram
|
2,4 A -500 V AC-6B
2,4 A -500 V AC-53B
2,4 A -500 V AC-6B egymás melletti szerelés
2,4 A -500 V AC-53B egymás melletti szerelés
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,18…2,4 A
|
Motorteljesítmény kW
|
0,37 kW -230...240 V AC 0,65
0,37 kW -230 V AC 0,65
0,75 kW -3 V AC 0,65
0,75 kW -400 V AC 0,65
0,75 kW -415 V AC 0,65
0,75 kW -440 V AC 0,65
1,1 kW -500 V AC 0,65
|
Motorteljesítmény LE
|
0,5 LE -204...288 V AC
0,5 LE -230 V AC
1 LE -460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...230 V AC 50/60 Hz
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel IEC 61508-2 leállítás funkció
PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória leállítás funkció
SIL 2 megfelel IEC 61508-2 motorvédelem
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
SFF = 99 % leállítás funkció
SFF = 99 % motorvédelem
MTTFd = 289 év leállítás funkció
MTTFd = 273 év motorvédelem
PFHd = 6.82E-9 1/h leállítás funkció
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10A osztály megfelel IEC 60947-4-3
|
Kiegészítő jellemzők
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 C/O hibaállapot (ERR)
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
85...253 V AC
|
Áramfelvétel
|
<= 4 mA -110...240 V AC
|
Visszaállítás
|
Kézikönyv
Elektromos alaphelyzetbe hozás
|
Electrical durability
|
30 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
120 cikl/perc AC-6B 50 %
6 cikl/perc AC-53B 50 %
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,2…2,5 mm² - kábel merevsége: merev
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,25…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Rugós csatlakozás 1 kábel 0,2…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvég nélkül
|
Tanúsítványok
|
CULus
CE
ATEX mint járulékos készülék a motorvédelemhez az 1. és 21. zónában
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-3
UL 60947-4-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Mélység
|
114,5 mm
|
Nettó súly
|
212 g
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…65 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
65…70 °C csökkenéssel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
257,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,753 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|