|
|
|
M6200A0A0B0Z0A0N
ION 6200 Teljesítménymérő modul
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 21, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
ION6200
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energia- és teljesítményminőség mérő
|
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
Harmonikustorzítás
|
Készülék alkalmazás
|
Mérés
|
Mérés típusa
|
Áram
Feszültség
Frekvencia
Páratartalom
|
Supply voltage
|
100...240 V AC 50/60 Hz
110...300 V DC
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] névleges áram
|
10 A
|
Type of network
|
3P+N
2P + N
3P
|
Teljesítményigény [VA]
|
0,05 VA
|
Kijelző típusa
|
7 szegmenses LED + tizedespont
|
Mintavételi sebesség
|
64 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,005…12 A
|
Mérési feszültség
|
60…400 V AC 50...60 Hz fázis és nulla között
103,5…690 V AC 50...60 Hz fázisok között
|
Frekvencia méréstartomány
|
50…60 Hz
|
Bemenetek száma
|
0
|
Mérési pontosság
|
Áram 0.3 %
Feszültség 0.3 %
Telejsítménytényező +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.1 %
Energiamérő +/- 1 %
Energiafogyasztás +/- 0.5 %
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály telejsítménytényező megfelel IEC 60687
0,5 osztály energiafogyasztás megfelel IEC 60687
0,5 osztály telejsítménytényező megfelel ANSI C12.1
0,5 osztály energiafogyasztás megfelel ANSI C12.1
|
Kimenetek száma
|
0
|
Beállítások levédése
|
Hozzáférési kóddal védett
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Szerelési támogatás
|
Szekrény ajtó
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
IP védettségi szint
|
IP30 vissza:
IP65 elülső borítás:
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CULus conforming to CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
|
Szabványok
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 61010-1
UL 3111-1
|
Szélesség
|
110 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Magasság
|
110 mm
|
Nettó súly
|
0,68 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
0,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|