Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

M6200A0A0C0A0A0R |
Schneider-Electric
 
M6200A0A0C0A0A0R picture- web-product-data-sheet
M6200A0A0C0A0A0R
ION6200 beépített kijelző, 20-60 VDC, RS485, összes mérési lehetőség
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Készülék rövid neve ION6200
Termék vagy alkatrész típusa Energia- és teljesítményminőség mérő
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata Harmonikustorzítás
Készülék alkalmazás Mérés
Mérés típusa Hatásos és meddő teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Áram
Feszültség
Frekvencia
Páratartalom
Hatásos energia összesen
Látszólagos teljesítmény összesen
Energiamérő
Harmatpont-hőmérséklet
Hatásos energia fázisonként, rms
Látszólagos teljesítmény fázisonként, rms
Supply voltage 20...60 V DC
Hálózati frekvencia 60 Hz
50 Hz
[In] névleges áram 10 A
Type of network 3P+N
2P + N
3P
Teljesítményigény [VA] 0,05 VA
Kijelző típusa 7 szegmenses LED + tizedespont
Mintavételi sebesség 64 minta/ciklus
Mért áram 0,005…12 A
Mérési feszültség 60…400 V AC 50...60 Hz fázis és nulla között
103,5…690 V AC 50...60 Hz fázisok között
Frekvencia méréstartomány 50…60 Hz
Bemenetek száma 0
Mérési pontosság Áram 0.3 %
Feszültség 0.3 %
Telejsítménytényező +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.1 %
Energiamérő +/- 1 %
Energiafogyasztás +/- 0.5 %
Pontossági osztály 0,5 osztály telejsítménytényező megfelel IEC 60687
0,5 osztály energiafogyasztás megfelel IEC 60687
0,5 osztály telejsítménytényező megfelel ANSI C12.1
0,5 osztály energiafogyasztás megfelel ANSI C12.1
Kimenetek száma 0
Kommunikációs port protokoll Modbus RTU és ASCII, master -19200 bauds
ION
Kommunikációs port típusa Csavaros kapocstömb: RS485 szigetelt
Átviteli sebesség 19200 bauds
Beállítások levédése Hozzáférési kóddal védett
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Szerelési mód Panelra szerelhető
Szerelési támogatás Szekrény ajtó
A telepítés típusa Beltéri telepítés
IP védettségi szint IP30 vissza:
IP65 elülső borítás:
Relatív páratartalom 5…95 %
Szennyezettségi fok 2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Terméktanúsítványok CULus conforming to CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
Szabványok CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 61010-1
UL 3111-1
Szélesség 110 mm
Mélység 65 mm
Magasság 110 mm
Nettó súly 0,68 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 31 cm
1. csomag súlya 0,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő