|
|
|
M620BA0A00
ION6200 mérőmű beép.kijelz.10A, 57-400Vac
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2020
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
ION620B
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Meter base
|
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
Harmonikustorzítás
|
Mérés típusa
|
Áram
Feszültség
Frekvencia
Páratartalom
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A
|
Type of network
|
3P
3P+N
|
Teljesítményigény [VA]
|
0,05 VA
|
Kijelző típusa
|
7 szegmenses LED + tizedespont
|
Mintavételi sebesség
|
64 minta/ciklus
|
Mért áram
|
5…12000 mA
|
Mérési feszültség
|
60…400 V AC 50...60 Hz fázis és nulla között
103,5…690 V AC 50...60 Hz fázisok között
|
Frekvencia méréstartomány
|
50…60 Hz
|
Bemenetek száma
|
0
|
Mérési pontosság
|
Áram 0.3 %
Feszültség 0.3 %
Telejsítménytényező +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.1 %
Energiamérő +/- 1 %
Energiafogyasztás +/- 0.5 %
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
Szerelési támogatás
|
Szekrény ajtó
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Szabványok
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 61010-1
UL 3111-1
|
Szélesség
|
110 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Magasság
|
110 mm
|
Nettó súly
|
0,68 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
31 cm
|
1. csomag súlya
|
0,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|