Schneider-Electric
 
METSECT5HP030 picture- web-product-data-sheet
METSECT5HP030
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HP, for cable - 0300A / 5A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 1. osztály -2,5 VA
[In] névleges áram 300 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Szabvány kábelhez
Split core
Áramtranszformátor arány 300/5
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 360 A
Maximum safety factor 5
Engedélyezhető áram 18000 A ideig 1 év
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Klipszes
Szélesség Külső: 72,2 mm
Magasság Külső: 120,6 mm
Átmérő Belső: 44 mm
Elektromos szigetelési osztály F osztály
Kábel külső átmérő 44 mm
Csatlakozás típusa Kábel 2 kábel 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Környezet
Szabványok DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0435
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 464,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,844 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő