Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
ION92030
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energia- és teljesítményminőség mérő
|
Készülék alkalmazás
|
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
MUNKABÉR mérése
Net metering
Medium voltage
Tartó
|
Mérési típus
|
Demand current I1, I2, I3, I4, I5
Csúcsáram igény
P, Q, S teljesítményigény
PM, QM, SM csúcsteljesítmény igény
Mért hatásos és meddő energia (+/- W.h, +/- VAR.h)
|
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
EN 50160 megfelelőség ellenőrzés
Megfelel IEEE 519 harmonic limit
Megfelel IEC 61000-4-30: class B compliance reporting
Megfelel IEEE 519 compliance reporting
Hullámforma befogás
Total demand distortion
Teljes felhamonikus torzítás
A 63. harmonikusig
Up to the 127th harmonic with software
Zavarirány érzékelés
Dip, swell and transient
Half cycle data acquisition
Tranziens érzékelés (20 µs)
|
Mérés típusa
|
Feszültség (x2)
Ciklus
Feszültség
Áram
Frekvencia
Hatásos energia összesen
Látszólagos teljesítmény összesen
Hatásos energia fázisonként, rms
Látszólagos teljesítmény fázisonként, rms
Energiamérő összesen
Energiamérő fázisonként, rms
Hatásos és meddő teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Páratartalom
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
90...480 V AC 45...67 Hz +/- 10 %
90...120 V AC 401/500 Hz +/- 10 %
110...480 V DC +/- 10 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Helyi jelzés
|
100 ms 6 cycles at 60 Hz 120 V AC terhelés alatt
400 ms 24 cycles at 60 Hz 240 V AC terhelés alatt
1200 ms 72 cycles at 60 Hz 480 V AC terhelés alatt
|
[In] névleges áramerősség
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P + N + F
|
Teljesítményigény [VA]
|
38 VA -480 V AC
|
Teljesítményigény VA-ban
|
80 VA -480 V AC
|
Kijelző típusa
|
Kijelző nélkül
|
Mintavételi sebesség
|
1024 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,01…20 A
|
Input type
|
Feszültség (impedance 5 MOhm)
Külső CT (impedance 0,3 mOhm)5 x
|
Mérési feszültség
|
57…400 V AC 42...69 Hz fázis és nulla között
100…690 V AC 42...69 Hz fázisok között
|
Frekvencia méréstartomány
|
20…450 Hz
|
Bemenetek száma
|
8 digitális 30 V AC/60 V DC
|
Mérési pontosság
|
Feszültség +/- 0.1 %
Áram +/- 0.1 %
|
Pontossági osztály
|
Class 0.1S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Class 0.1 hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
Class 0.1 hatásos teljesítmény megfelel ANSI C12.1
Class 0.5S reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-31
Class 0.1 áram megfelel IEC 61557-12
Class 0.1 feszültség megfelel IEC 61557-12
Class 0.1 hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
0,5 osztály energiamérő megfelel IEC 61557-12
|
Kimenetek száma
|
4 digitális
2 form C relay
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -2400...115200 bps - 2-vezetékes
ION -2400...115200 bps - 2-vezetékes
DNP3 ethernet közegen -2400...115200 bps - 2-vezetékes
Modbus TCP -10/100 Mbit/s
IP (Internet Protocol) -10/100 Mbit/s
DNS -10/100 Mbit/s
IEC 61850
Ethernet/Modbus TCP -10/100 Mbit/s
Elosztott RS485 betáplálás
ELAU PacDrive
DLMS
|
Kommunikációs port típusa
|
2 RS485 eltávolítható csavaros sorkapocs blokk
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX 2 RJ45
|
Kommunikációs átjáró
|
Ethernet/soroz
|
Idő szinkronizálási protokollt
|
GPS
IRIG-B
NTP
SNTP
PTP
|
Adatrögzítés
|
Időbélyegzés
Pillanatnyi értékek min/max
User-definable data logs
Continuous logging or snapshot
Trend/előrejelzés
Eseménynaplók
Riasztási naplók
Configuration change
Power outage
User login/logout
Adatnaplók
GPS szinkronizáció
Rögzített események sorrendje
|
Memóriakapacitás
|
2 GB
|
Kiberbiztonság
|
Syslog protokoll támogatás
Robosztus biztonsági loggolás
Port védelem növelés
Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
Hardware metrology lock
|
Webszolgáltatások
|
Rögzített hullámalak megtekintése
Felhasználó által megadott weblapok (rendelkezésre áll 8 MB)
PLC diagnosztikai rendszer funkció RackViewer
Pass/fail report for EN 50160
Bemenetek: lekérdezéses, állapotváltozás, ciklikus
SMS üzenetek küldése
Nincs standard hálózati szerver
Altivar kártya
TLS 1.2
Rack megtekintő
|
Ethernet szolgáltatás
|
DHCP client
Device Profile Web Services (DPWS)
Gyorsszkennelő Fa Protokoll (RSTP)
FTP/HTTP/HTTPS
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Compliant reports
Power quality summary
Energy report
EcoStruxure Power Events Analysis
SMTP e-mail értesítés
SNMP
|
Beállítások levédése
|
Zárható fedéllel védett
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
Villamos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés megfelel EN / IEC 62053-31
|
Szigetelési feszültség
|
KAT III, 400…690 V megfelel EN 61010-1:ed. 4
KAT III, 347…600 V megfelel 0:ed. 4
KAT III, 347…600 V megfelel CSA C22.2 No 61010-1:ed. 4
|
Szélesség
|
160 mm
|
Mélység
|
135,3 mm
|
Magasság
|
160 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem conforming to IEC 62052-31
EMC védelem conforming to IEC 61326-1
EMC védelem conforming to IEC 61008
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadásokkal és feszültségeséssel szembeni védettség conforming to IEC 61000-5-1
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 2...16 kHz conforming to CLC/TR 50579
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Mágneses mezővel szembeni védettség conforming to IEC 61000-4-12
Vezetett zavarkibocsátás conforming to EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to EN 55032
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to FCC part 15 class A
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to ICES-003
Túlfeszültség-ellenállás conforming to ANSI C37.90.1
Túlfeszültség-ellenállás conforming to IEEE C37.90.1
|
IP védettségi szint
|
IP65 elülső borítás:
IP30 hátsó rész:
|
Védelmi fok
|
UL type 12, front
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Installációs osztály
|
III
|
Működési magasság
|
0...3000 m
|
Szabványok
|
ANSI C12.1
ANSI C37.90.1
IEC 61000-4-29
IEC 61000-4-30
IEC 61010-1
IEC 61326-1
IEC 61557-12
IEC 61850-3
IEC 62052-31
IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 62053-24
IEC 62053-31
IEC 62586
0
|
Minőségi címkék
|
ISO 9001
ISO 14000
|