Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid megnevezése
|
ION95040
|
Termék vagy komponens típusa
|
Energia- és teljesítményminőség mérő
|
Készülékalkalmazás
|
Energiafelügyelet
MUNKABÉR mérése
Net metering
Medium voltage
High voltage
|
Mérési típus
|
Demand current I1, I2, I3, I4, I5
Csúcsáram igény
P, Q, S teljesítményigény
PM, QM, SM csúcsteljesítmény igény
Mért hatásos és meddő energia (+/- W.h, +/- VAR.h)
|
Adott termék
|
Távoli kijelző
Távoli kijelző adapter
Mounting instructions
Rögzítő hardver
|
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
EN 50160 megfelelőség ellenőrzés
Megfelel IEEE 519 harmonic limit
Megfelel IEC 61000-4-30: class A compliance reporting
Megfelel IEEE 519 compliance reporting
Waveform capture
Total demand distortion
Total harmonic distortion
Up to the 63rd harmonic
Up to the 127th harmonic with software
Disturbance direction detection
Dip, swell and transient
Half cycle data acquisition
High-speed transient capture
Coincidence disturbance waveform capture
Transient detection (100 ns)
|
Mérés típusa
|
Feszültség letörés és lengés
Current sags and swells
Feszültség
Áram
Frekvencia
Active and reactive power total
Apparent power total
Active and reactive power per phase
Apparent power per phase
Power factor total
Power factor per phase
Active and reactive energy
Apparent energy
Harmonikus torzítás (I THD & U THD)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
90...480 V AC 45...66 Hz +/- 10 %
90...120 V AC 400 Hz +/- 10 %
110...480 V DC +/- 15 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Helyi jelzés
|
100 ms 6 cycles at 60 Hz 120 V AC jellegzetes
400 ms 24 cycles at 60 Hz 240 V AC jellegzetes
1200 ms 72 cycles at 60 Hz 480 V AC jellegzetes
|
[In] névleges áramerősség
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P + N + F
|
Teljesítményigény [VA]
|
38 VA -480 V AC
|
Teljesítményigény VA-ban
|
80 VA -480 V AC
|
Kijelző felbontása
|
800 x 480 képpont
|
Kijelző típusa
|
Távoli LCD kijelző
Colour touchscreen
|
Mintavételi sebesség
|
1024 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,01…20 A
|
Input type
|
Feszültség (impedancia 5 MOhm)
5 áram (impedancia 0,3 mOhm)
|
Mérési feszültség
|
57…400 V AC 42...69 Hz between phase and neutral
100…690 V AC 42...69 Hz between phases
10 kV AC transient
|
Frekvencia méréstartomány
|
20…450 Hz
|
Bemenetek száma
|
8 digitális 30 V AC/60 V DC
|
Mérési pontosság
|
Voltage +/- 0.1 %
Current +/- 0.1 %
|
Pontossági osztály
|
Class 0.1S hatásos energia megfelel IEC 62053-22
Class 0.1 hatásos energia megfelel IEC 61557-12
Class 0.1 hatásos energia megfelel ANSI C12.20
Class 0.5S reactive energy conforming to IEC 62053-24
Class 0.1 áram megfelel IEC 61557-12
Class 0.1 feszültség megfelel IEC 61557-12
Class 0.1 aktív tápfeszültség megfelel IEC 61557-12
Class 0.5 power factor conforming to IEC 61557-12
|
Kimenetek száma
|
4 digitális
2 C formájú relékimenet
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU -2400...115200 bps - 2-vezetékes
ION -2400...115200 bps - 2-vezetékes
DNP3 -2400...115200 bps - 2-vezetékes
Modbus TCP -10/100 Mbit/s
ION TCP -10/100 Mbit/s
DNP3 TCP -10/100 Mbit/s
IEC 61850
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain at 10/100 Mbit/s
DHCP
DNS
DLMS
|
Kommunikációs port típusa
|
2 RS485 eltávolítható csavaros sorkapocs blokk
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX 2 RJ45
|
Kommunikációs átjáró
|
Ethernet/soroz
|
Idő szinkronizálási protokollt
|
GPS
IRIG-B
NTP
SNTP
PTP
|
Adatrögzítés
|
Időbélyegzés
Pillanatnyi értékek min/max
User-definable data logs
Continuous logging or snapshot
Trend/előrejelzés
Eseménynaplók
Riasztási naplók
Configuration change
Power outage
User login/logout
Adatnaplók
GPS szinkronizáció
Rögzített események sorrendje
|
Memóriakapacitás
|
2 GB
|
Kiberbiztonság
|
Syslog protokoll támogatás
Robosztus biztonsági loggolás
Port védelem növelés
Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
Hardware metrology lock
|
Webszolgáltatások
|
Rögzített hullámalak megtekintése
Honlap
Pass/fail report for IEEE 519
Pass/fail report for EN 50160
ITIC (CBEMA) curve
SEMI curve
NEMA motor derating curve
Riasztásokról értesítés küldése e-mail üzenetben
TLS 1.2
Push historical data via mail
|
Ethernet szolgáltatás
|
DHCP client
Device Profile Web Services (DPWS)
Gyorsszkennelő Fa Protokoll (RSTP)
FTP/HTTP/HTTPS
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Compliant reports
Power quality summary
Energy report
EcoStruxure Power Events Analysis
SMTP e-mail értesítés
SNMP
|
Beállítások levédése
|
Zárható fedéllel védett
|
Szerelési támogatás
|
DIN rail meter device
Ajtókivágás távoli kijelző
|
Villamos szigetelési osztály
|
III. osztály megfelel EN/IEC 62052-11
|
Szigetelési feszültség
|
III, 400…690 V conforming to EN 61010-1:ed. 3
III, 347…600 V conforming to UL 61010-1:ed. 3
III, 347…600 V conforming to CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
|
Szélesség
|
160 mm
|
Mélység
|
135,3 mm
|
Magasság
|
160 mm
|
Súly
|
1,5 kg
|