Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
Megfelel EN 50170, vol3, part 1-3, 2-3, 3-3, 5-3, 6-3,7-3: 2010 megfelelőségi jelentés
Megfelel IEEE 519: 2014 megfelelőségi jelentés
Megfelel IEC 61000-4-30: corrigendum 2, 2003 energiaellátás minőségének mérése
A 63. harmonikusig
Harmonikustorzítás
Hullámforma befogás
Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
Programozhatóság (logikai és számítási funkciók)
Megfelel IEC 62586 energiaellátás minőségének felügyelete
Zavarirány érzékelés
Rapid voltage change
|
Készülék alkalmazás
|
MUNKABÉR mérése
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
|
Mérés típusa
|
Áram
Feszültség
Frekvencia
Hatásos energia összesen
Látszólagos teljesítmény összesen
Energiamérő összesen
Hatásos energia pontonként
Látszólagos teljesítmény pontonként
Energiamérő pontonként
|
Supply voltage
|
90...550 V AC 45...66 Hz +/- 10 %
110...480 V DC +/- 10 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A
5 A
1 A
|
Pólusok megnevezése
|
3P
1P+N
3P+N
|
Teljesítményigény VA-ban
|
18 VA -415 V AC
|
Kijelző típusa
|
Távoli LCD kijelző
|
Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Mintavételi sebesség
|
256 minta/ciklus
|
Mért áram
|
50…10000 mA
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség (impedance 5 MOhm)
Áram (impedance 0,3 mOhm)
|
Mérési feszültség
|
57…400 V AC 42...69 Hz fázis és nulla között
100…690 V AC 42...69 Hz fázisok között
|
Frekvencia méréstartomány
|
42…69 Hz
|
Bemenetek száma
|
3 digitális 30 V AC
3 digitális 60 V DC
|
Mérési pontosság
|
Áram +/- 0.1 %
Feszültség +/- 0.1 %
Hatásos teljesítmény +/- 0.2 %
|
Pontossági osztály
|
0.2S osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
0.2 osztály hatásos teljesítmény megfelel ANSI C12.1
0.2 osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
Class 0.5S reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-31
0,5 osztály energiamérő megfelel IEC 61557-12
0.2 osztály feszültség megfelel IEC 61557-12
0.2 osztály áram megfelel IEC 61557-12
|
Kimenetek száma
|
1 impulzus
|
Megjelenített információ
|
Feszültség
Áramerősség
Frekvencia
Teljesítmény
Energiafogyasztás
Harmonikustorzítás
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -115 kbaud - 2-vezetékes
ION -115 kbaud - 2-vezetékes
DNP3 ethernet közegen
IEC 61850
Modbus TCP/IP, Modbus
Ethernet/Modbus TCP -10/100 Mbit/s
RTP
|
Kommunikációs port típusa
|
Ethernet
Csavaros kapocstömb: RS485
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
IPv6 (internet protokoll)
|
Adatrögzítés
|
Rögzített események sorrendje
Eseménynaplók
Pillanatnyi értékek min/max
Harmonikus naplók
Riasztási naplók
GPS szinkronizáció
Hullámforma naplók
Adatnaplók
Időbélyegzés
Trend/előrejelzés
Belógási és duzzadási naplók
50 data recorders
|
Memóriakapacitás
|
512 MB
|
Webszolgáltatások
|
Adatszerkesztő
Fájlfeltöltés/-letöltés FTP-vel
File upload/download via SFTP
Webszerver
Altivar kártya
Viewing of captured waveform (FTP)
Honlap
HTTP szerver
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
SMTP e-mail értesítés
RSTP támogatás
NTP időszinkronizálás
DHCP
PTP time synchronization
|
Kiberbiztonság
|
Jelszó védelem
Syslog protokoll támogatás
Port védelem növelés
Robosztus biztonsági loggolás
Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
Klipszes
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín mérőeszköz
Előlap távoli kijelző
|
Tartozék
|
Távoli kijelző
|
Installációs osztály
|
III
|
Safety Construction
|
KAT III, 400…690 V megfelel IEC 61010-1:ed. 4
KAT III, 400…690 V megfelel EN 61010-1:ed. 4
KAT III, 347…600 V megfelel 0:ed. 4
KAT III, 347…600 V megfelel CSA C22.2 No 61010-1:ed. 4
|
Szabványok
|
IEC 62053-23
IEC 62053-31
IEC 62052-31
IEC 61557-12
IEEE 383
IEC 62606
IEC 61326-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CULus 508
NAMUR
|
Szélesség
|
90,5 mm
|
Mélység
|
90,8 mm
|
Magasság
|
90,5 mm
|
Nettó súly
|
528 g
|